Bloc d'appel 6 directions Mosaic 6 modules pour alimentation extérieur TBTS 12V
- Ref. 0 766 57
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic, système de blocs d'appel infirmerie, pour hôtels, établissements d'enseignement, maisons de retraite non médicalisées, à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc d'appel 6 directions Mosaic pour alimentation extérieure TBTS 12V (non fournie) - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 6 modules - Blanc
- Permet la centralisation de 1 appel à 6 appels par voyants lumineux - Livré avec numéros
- Enregistrement des appels par voyants lumineux numérotés et signal sonore fugitif - Effacement individuel pour chaque direction
- Commande de l'appel par bouton-poussoir
Les + installation
Câblage simple : 2 fils par direction - Possibilité d'utiliser une alimentation secourue 12V pour blocs TBTS 12V
Les + utilisation
Possibilité d'enregistrer plusieurs appels simultanément
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1027 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE01165AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Source lumineuse LED
- Système de contrôle Touche de contrôle
- Avec interrupteur à distance Oui
- Tension nominale (Un) 12-12V
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Couleur Blanc
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060766573
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste