Sonnerie à timbre électronique 80dB à 1m Mosaic 2 modules tension 12V= , 24V= ou 48V= - blanc

Mosaic, une sonnerie, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

111,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Sonnerie à timbre électronique Mosaic 12V= , 24V= ou 48V= - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
  • 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
  • Consommations :
    - 12V : 5mA
    - 24V : 9mA
    - 48V : 17mA
  • Niveau sonore de 80dB à 1m
  • Connexion par bornes à vis (2x1,5mm²)

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Associée à une interface pour report d'information référence 076678 en milieu hospitalier, cette sonnerie permet le report sonore d'un appel pour amplification ou report dans une zone déportée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 80 dB
  • Tension nominale (Un) 12-48 V
  • Classe de protection (IP) IP41
  • Type de courant DC
  • Consommation d'électricité 0.005-0.017 A
  • Batterie incorporée Non
  • Mode de pose Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules 2
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 45 mm
  • Profondeur 41 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Nombre de sonneries 1
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3245060766429

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Sonnerie à timbre électronique 80dB à 1m Mosaic 2 modules tension 12V= , 24V= ou 48V= - blanc

À associer