Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 8V~ à 50Hz ou 60Hz et 370mA de consommation - blanc
Mosaic, un ronfleur pour signalisation sonore, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
62,05 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ronfleur Mosaic 8V~ - 50Hz à 60Hz - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Consommation : 370mA
- Niveau sonore de 70dB à 1m
- Connexion par bornes à vis (2x1,5mm²)
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)
Les + utilisation
Lorsqu’il est alimenté, le ronfleur émet un signal sonore
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1163 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.899 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.890 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00523FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale 8 V
- Type de courant AC
- Consommation d'électricité 0.37 A
- Classe de protection (IP) IP41
- Volume 65 dB
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Classe de qualité matériau boîtier/corps Autre
- Protection de la surface du boîtier Non traité
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Type de tonalité Tonalité continue
- Mode de pose Encastré
- Transfo incorporé Non
- Largeur 45 mm
- Hauteur 45 mm
- Profondeur 41 mm
- Profondeur d'encastrement 32 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-+35 °C
- Temperature de stockage -10-+70 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 2
- Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple
- Section de câble 1.5-1.5 mm²
- Réglage du volume sonore Non
- EAN/Gencode 3245060766405
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Ronfleur 70dB à 1m Mosaic 2 modules tension 8V~ à 50Hz ou 60Hz et 370mA de consommation - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel