Bracelet pour dispositif d'errance sécurisée équipé d'un transmetteur radio 869MHz

Bracelet, pour dispositif d'errance sécurisée, permettant de signaler le franchissement d’une porte par un résident

515,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Bracelet équipé d’un transmetteur radio 869MHz pour dispositif d'errance sécurisée
  • Fonctionne avec le bloc de porte référence 076606 configuré pour l'errance sécurisée et permettant l'acquittement
  • Transmission de l'alerte en simultané sur DECT
  • Coloris : émetteur blanc et bracelet noir
  • Livré avec pile type CR2450 3V

Les + installation

Fixation permanente

Les + utilisation

IP67 - Anti-allergique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Il est recommandé de changer les piles tous les ans

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d’accessoires électriques Autre
  • Type d’accessoires mécaniques Autre
  • EAN/Gencode 3245060766207

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 804 23 Bracelet anti-allergique de remplacement pour dispositif d'errance sécurisée

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Bracelet pour dispositif d'errance sécurisée équipé d'un transmetteur radio 869MHz

À associer