Eclisse de jonction pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm , 50x130mm et 50x180mm - blanc antimicrobien
Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct
11,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Joint de corps adhésif pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct
- Permet la jonction bout à bout de 2 goulottes de même section
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Avantages
- Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface : contribue à la non prolifération de bactérie dans un milieu hospitalier
Les + installation
Fixation par adhésif pour une pose en fin d'installation
Les + utilisation
Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée et le respect de l'indice de protection
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)
Information sur la gamme
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.954 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.955 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (norme NF EN 50085-2-1 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix de dérivation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01431EN-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01431FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE01545AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur du canal d'allège 180 mm
- Profondeur du canal d'allège 50 mm
- Largeur de la partie supérieure 45 mm
- Modèle Doublage de coupe de canal
- Forme Symétrique
- Type de fixation Auto-adhésif
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau ABS
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Oui
- Finition Autre
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- EAN/Gencode 3245060757304
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Eclisse de jonction pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm , 50x130mm et 50x180mm - blanc antimicrobien
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel