Couvercle pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm , 50x130mm et 50x180mm - blanc antimicrobien

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct

16,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Couvercle souple supplémentaire largeur 45mm pour goulotte Mosaic antimicrobien à clippage direct
  • Livrée en 10 unités de longueur 2m
  • IP40 IK07
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
  • Blanc

Avantages

  • Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface : contribue à la non prolifération de bactérie dans un milieu hospitalier

Les + installation

Assemblage corps-couvercle à double accrochage, performant, facile à installer et qui épouse les angles

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Particulièrement adapté aux établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite médicalisées, laboratoires, salles d'attente) et en général à des espaces sensibles aux exigences sanitaires (écoles, crèches, restaurants, déchets)

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur 45 mm
  • Longueur 2000 mm
  • Modèle Lisse
  • Type de montage des parties supérieures Intérieur
  • Fixation du couvercle Encliquetable
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Oui
  • Finition Autre
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Feuille de protection Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Hauteur 18.17 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK00
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060757298