Dérivation plane vers goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm pour références 075603 , 075604 et 075606
Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct
51,13 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Dérivation plane pour goulotte horizontale Mosaic à clippage direct vers goulotte 50x105mm en cas de dérivation vers le haut
- Compatible avec les goulottes à clippage direct 50x130mm, 50x145mm et 50x180mm
- Permet le respect de l'indice de protection
- Coloris : blanc
- IP40 IK07
Les + installation
Se clippe directement sur le corps de la goulotte
Les + utilisation
Permet la jonction en Té de 2 morceaux de goulotte
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.958 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (norme NF EN 50085-2-1 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix de dérivation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00886FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00886EN-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE01009AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Goulotte à clippage direct :Souplesse de pose et d'utilisation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 53 mm
- Largeur de la dérivation 105 mm
- Nombre de couvercles 1
- Largeur du couvercle 1 45 mm
- Symétrique Oui
- Modèle Autre
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Feuille de protection Non
- Avec connecteur de conduit Oui
- Perforation de montage dans le sol Non
- Type de montage des parties supérieures Global
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
- Hauteur 147 mm
- Profondeur 50 mm
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060756758
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Dérivation plane vers goulotte à clippage direct Mosaic 50x105mm pour références 075603 , 075604 et 075606
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel