Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x180mm - blanc

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

68,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Angle intérieur variable de 80° à 100° pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x180mm
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

Les + utilisation

Permet la jonction intérieure de 2 morceaux de goulottes de même section, et d'éviter la coupe d'onglet sur la goulotte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Largeur 121 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Forme Symétrique
  • Modèle Partie inférieure
  • Angle 80-100 °
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Feuille de protection Non
  • Avec connecteur de conduit Non
  • Perforation de montage dans le sol Non
  • Type de montage des parties supérieures Intérieur
  • Avec agrafe pour tenue de câble Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
  • Hauteur 140 mm
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060756260

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction