Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

13,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Embout gauche ou droit pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x145mm
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Livré avec une vis et une pièce de fermeture
  • IP40 IK07 - Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

S'emboîte et se visse sur le corps de la goulotte (avec ou sans cloison)

Les + utilisation

Permet d'obstruer l'extrémité de la goulotte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Symétrique
  • Adapté à Gauche/droite
  • Doublage de coupe Oui
  • Type de fixation À visser
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Feuille de protection Non
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Largeur 53 mm
  • Hauteur 150 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060756147

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.2877 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit

Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc

À associer