Répartiteur télévision 4 sorties typeF - 0MHz à 2400MHz
- Ref. 0 739 82
- LEGRAND
Equipement de distribution pour la télévision dans le logement
26,62 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Répartiteur TV sur coaxial avec 4 sorties ''F''
- Fréquence 0MHz à 2400MHz
- Atténuation : 8,5dB
Les + utilisation
Faibles pertes, passage du courant continu sur chaque sortie (power pass)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.631 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01255FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de connexion Connecteur F
- Modèle Distributeur
- Fréquence 5-2400MHz
- Atténuation de passage max. 12dB
- Nombre de bifurcations 5
- Nombre de sorties 4
- Compatible à une alimentation à distance Non
- Largeur 74.1mm
- Hauteur 50.3mm
- Profondeur 16.6mm
- EAN/Gencode 3245060739829
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Vous aimerez aussi
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main