Répartiteur télévision 2 sorties typeF - 0MHz à 2400MHz

  • Ref. 0 739 80
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

16,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Répartiteur TV sur coaxial avec 2 sorties ''F''
  • Fréquence 0MHz à 2400MHz
  • Atténuation : 4,5dB

Les + utilisation

Faibles pertes, passage du courant continu sur chaque sortie (power pass)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de connexion Connecteur F
  • Modèle Distributeur
  • Fréquence 5-2400 MHz
  • Atténuation de passage max. 6.5 dB
  • Nombre de bifurcations 3
  • Nombre de sorties 2
  • Compatible à une alimentation à distance Non
  • Largeur 52.33 mm
  • Hauteur 53.3 mm
  • Profondeur 24.1 mm
  • EAN/Gencode 3245060739805