Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec cordon à raccordement rapide

  • Ref. 0 734 45
  • LEGRAND

Bloc nourrice, permettant d'alimenter les postes de travail en courant fort au plus près de l'utilisateur, pouvant être posé au sol ou fixé sur le bureau

291,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc nourrice avec cuve en aluminium, câblé et équipé d'un cordon 5m H07 RNF 3G 2,5mm² muni d'un connecteur mâle à raccordement rapide (1 cordon par type de courant)
  • Equipé de :
    - 4 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A - 250V~ équipées d'éclips de protection
    - 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec capot de protection pour éviter les déclenchements intempestifs
  • Puissance maximum : 3680W en 230V par circuit
  • Dimensions :
    - longueur : 367mm
    - largeur : 52mm
    - hauteur : 90mm
  • IP20 - IK07 - Conforme à la norme NF C 61-314

Les + installation

Multiples possibilités de fixation sur le mobilier grâce à 3 accessoires à commander séparement

Les + utilisation

Produit robuste en aluminium au format compact pour une utilisation en toute discrétion

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Forme de boîtier Rectangulaire
  • Nombre de prises 2P+T 4
  • Avec interrupteur Oui
  • Interrupteur différentiel Oui
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Calibre 16 A
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Avec couverture Non
  • Matériau Autre
  • Qualité du matériau Aluminium
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Anodisé/oxydé
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Aluminium
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Longueur d'alimentation 5 m
  • Prise inclinée ou inclinable Oui
  • Angle de l'insert central vrillé 45°
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 52 mm
  • Hauteur 90 mm
  • Profondeur 367 mm
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3414970965660

Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec cordon à raccordement rapide

À associer