Détecteur de mouvements étanche 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie - gris
- Ref. 0 697 40
- Plexo
- LEGRAND
Plexo complet saillie, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ecodétecteurs autonomes 360° Plexo complet saillie - Gris
- IP55 - IK04 - 3 fils avec neutre - Dimensions 90mm x 91mm, diamètre 91mm
- Permet la commande de lampes 2000W maximum en incandescence, halogène 230V et halogène 12V ou 1000VA maximum en fluorescence
- Durée d'éclairement réglable de 12s à 16min - Champ de détection 45m² - Seuil de luminosité : 5lux à 1275lux - Portée maximum : 12m avec produit installé à 2,50m de haut en position murale (voir zone de détection)
- Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée
Les + installation
1 référence = 1 appareil complet prêt à installer - Hauteur minimum d'installation : 1,70m - Tête orientable, se démonte sans outil
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.738 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.982 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00908FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07392AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez le guide de choix gestion de l'éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Détecteur de mouvement
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Non
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Oui
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Hauteur de montage optimale 2.5 m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Oui
- Largeur de portée max. 4 m
- Longueur de portée max. 12 m
- Champ de détection de diamètre au sol 6 m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Non
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Saillie
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7035
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP55
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Durée de marche min. 12 s
- Durée de marche max. 16 min
- Angle de détection horizontal 0-360 °
- Luminosité de déclenchement 10-4000 lx
- Puissance de coupure max. 2000 W
- Température 0-55 °C
- Courant de démarrage max. 8.5 A
- Commande auxiliaire possible Non
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060697402
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste