Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit supprimé
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur crépusculaire Plexo composable - Blanc - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- IP55 - IK07
- Bornes à vis
- Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique intégrée 1400W incandescent - 400VA fluo
- Mécanisme livré avec enjoliveurs
Les + installation
Montage du mécanisme en encastré et en saillie avec boîtier et support
Les + utilisation
Allumage de la lumière dès la tombée de la nuit et extinction au lever du jour
Recommandations / restrictions d’usages
- Seuil de luminosité réglable de 0,5lux à 1500lux
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F00336FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064JC1-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition du capteur Capteur de lumière incorporé
- Contacts 1 contact à ouverture
- Luminosité d'allumage 0.5-1500 lx
- Luminosité de coupure 0.5-1500 lx
- Déclenchement retardé 45 s
- Enclenchement retardé 45 s
- Puissance de coupure max. 1400 W
- Mode de pose Saillie
- Pivotant Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Tension nominale 250 V
- Courant de coupure max. (charge résistive) 5.6 A
- Température de fonctionnement -5-40 °C
- Adapté à la classe de protection (IP) IP55
- Largeur 64 mm
- Hauteur 64 mm
- Profondeur 47 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Type de tension AC
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- EAN/Gencode 3245060696177
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste