Prise informatique RJ45 catégorie 6 FTP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris

Plexo composable, prise RJ45 permettant de connecter un ordinateur ou autre périphérique (imprimante, téléphone, console de jeu...) à Internet ou au réseau local du bâtiment en environnements humides

44,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • A reçu le prix iF Design Award 2022

  • RJ45 catégorie6 avec un débit jusqu'à 1 GigaBit par seconde : permet de télécharger un fichier de 1 GigaBytes en 8 secondes
  • Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK07 : résistance à un choc de 2 joules
  • Type de blindage : FTP

Avantages

  • Prises avec connecteur à connexion rapide sans outil
  • Compatible avec les cordons équipés de connecteurs RJ11, RJ12 ou RJ45

Les + installation

Contacts marqués d'un code couleur double et des repérages T 568 A et T 568 B .Connecteur à connexion rapide grâce au sertissage intégré acceptant des câbles monoconducteurs AWG 22 jusqu'à AWG 26 et des câbles multiconducteurs AWG

Les + utilisation

Connecteur à connexion rapide grâce au sertissage intégré acceptant des câbles monoconducteurs AWG 22 jusqu'à AWG 26 et des câbles multiconducteurs AWG

Recommandations / restrictions d’usages

  • Conforme aux normes ISO/IEC 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Montage apparent Oui
  • Montage encastré Oui
  • Encastrement de canal Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Non
  • Type de fixation Visser
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur 2x RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
  • Catégorie 6
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7046
  • Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés Non
  • Boîtier blindé Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé Non
  • Avec zone de texte Oui
  • Décharge séparée de câble de traction Non
  • Direction de sortie Droit
  • Avec protection contre la poussière Oui
  • Avec résistance terminale Non
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Codage mécanique Oui
  • Code couleur Oui
  • Largeur d'appareil 70.5 mm
  • Hauteur d'appareil 70.5 mm
  • Profondeur d'appareil 42.75 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Saillie/encastré
  • Maintien du cable Non applicable
  • EAN/Gencode 3414971879133

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit

Prise informatique RJ45 catégorie 6 FTP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris

À associer