Plaque Céliane Matières 4 à 5 modules - finition Songe ( porcelaine )
Céliane, une plaque Collection Matières aux matières traditionnelles, minérales, et modernes qui s'invitent sur les murs, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Plaque de couleur Céliane 4 modules et 5 modules - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur Céliane et aux mécanismes :
- référence 067355 : prise RJ45 avec enrouleur
- référence 067086 : variateur toutes charges dimmables
- référence 067402 : thermostat programmable d'ambiance
- référence 067159 : prise rasoir
- 5x067001 : va-et-vient
- 5x067031 : poussoir
- référence 067133 : prise de courant à manipulation facile avec enjoliveur blanc
- référence 067134 : prise de courant à manipulation facile avec enjoliveur finition Titane - Collection Matières : des matières traditionnelles, minérales, et modernes s'invitent sur les murs
- Finition Songe (porcelaine)
- Montage horizontal ou vertical
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Caractéristiques techniques
- Nombre de poste(s) 1
- Sens de montage Horizontal et vertical
- Nombre d'unités, horizontales 1
- Nombre d'unités, verticales 1
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 5
- Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
- Avec grille de montage Non
- Montage encastré Oui
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Non
- Adapté à une installation intégrée Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Autre
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Autre
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Type de fixation À clipser
- Largeur 170 mm
- Hauteur 82 mm
- Profondeur 8.5 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Zone climatique de provenance de bois Non applicable
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 5
- nombre d'unités 1
- EAN/Gencode 3245060693558
Plaque Céliane Matières 4 à 5 modules - finition Songe ( porcelaine )
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main