Plaque Céliane Matières 2 postes pour rénovation entraxe 57mm - finition Erable
Céliane, une plaque Collection Matières aux matières traditionnelles, minérales, et modernes qui s'invitent sur les murs, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
106,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plaque de couleur Céliane 2 postes - entraxe 57mm spécial rénovation
A associer avec 2 supports universels référence 080251 (entraxe 57mm obtenue par découpe de celui-ci) - Collection Matières : des matières traditionnelles, minérales, et modernes s'invitent sur les murs
- Finition Erable
- Montage horizontal ou vertical
Avantages
- Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme
Les + installation
Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur
Les + utilisation
L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (plaques et supports édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00580FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de poste(s) 2
- Sens de montage Horizontal et vertical
- Nombre d'unités, horizontales 2
- Nombre d'unités, verticales 1
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 4
- Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
- Avec grille de montage Non
- Montage encastré Oui
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Non
- Adapté à une installation intégrée Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Bois
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Couleur Bois
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de fixation À clipser
- Largeur 157 mm
- Hauteur 82 mm
- Profondeur 8.5 mm
- Diamètre de l'alésage (ouverture) 53.6 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-70 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Essence du bois en latin Acer (Erable)
- Certification du bois (liste) PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543)
- Zone climatique de provenance de bois Tempéré
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 4
- nombre d'unités 2
- EAN/Gencode 3245060692186
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certification Bois/Cuir
Substances réglementées
Plaque Céliane Matières 2 postes pour rénovation entraxe 57mm - finition Erable
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel