Plaque Céliane Matières 2 postes - finition Teinté Wengué

Céliane, une plaque Collection Matières aux matières traditionnelles, minérales, et modernes qui s'invitent sur les murs, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

96,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plaque de couleur Céliane 2 postes
  • Collection Matières : des matières traditionnelles, minérales, et modernes s'invitent sur les murs
  • Finiton Teinte Wengué
  • Montage horizontal ou vertical
  • A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

Avantages

  • Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de poste(s) 2
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales 2
  • Nombre d'unités, verticales 1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 4
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
  • Avec grille de montage Non
  • Montage encastré Oui
  • Adapté à une boîte de sol Non
  • Adapté à un canal d'allège Non
  • Adapté à une installation intégrée Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Matériau Bois
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Bois
  • Transparent Non
  • Avec volet de protection Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de fixation À clipser
  • Largeur 171 mm
  • Hauteur 82 mm
  • Profondeur 8.5 mm
  • Diamètre de l'alésage (ouverture) 53.6 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-70 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Essence du bois en latin Fraxinus (Frène)
  • Certification du bois (liste) PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543)
  • Zone climatique de provenance de bois Tempéré
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 4
  • nombre d'unités 2
  • EAN/Gencode 3245060692025

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments

Certification Bois/Cuir

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage