Plaque Céliane Métal 2x3 postes - finition Tungstène
Céliane, une plaque Collection Métal aux alliages brillants pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
102,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Plaque de couleur Céliane 2x3 postes - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur Céliane et un mécanisme sauf mécanismes suivants :
- référence 067101 : va-et-vient
- référence 067031 : poussoir
- référence 067355 : prise RJ45 avec enrouleur
- référence 067086 : variateur toutes charges dimmables
- référence 067402 : thermostat programmable d'ambiance
- référence 067412 : programmateur d'ambiance fil pilote pour 3 zones de chauffage
- référence 067159 : prise rasoir
- 5x067001 : va-et-vient
- 5x067031 : poussoir
- référence 067133 : prise de courant à manipulation facile avec enjoliveur blanc
- référence 067134 : prise de courant à manipulation facile avec enjoliveur finition Titane
- référence 067128 : prise 2P+T quadruple précâblée compacte
- référence 067292 : écran 3,5pouces
- référence 067456 : centrale gestion de température - Collection Métal : des alliages brillants et remarquables pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires
- Finiton Tungstène
Avantages
- Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme
Les + installation
Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur
Les + utilisation
L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (plaques spéciales et supports édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de poste(s) 6
- Sens de montage Horizontal et vertical
- Nombre d'unités, horizontales 3
- Nombre d'unités, verticales 2
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 6
- Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 2
- Avec grille de montage Non
- Montage encastré Oui
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Non
- Adapté à une installation intégrée Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Aluminium
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Anodisé/oxydé
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Gris
- Transparent Non
- Avec volet de protection Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de fixation À clipser
- Largeur 246 mm
- Hauteur 159 mm
- Profondeur 8.5 mm
- Diamètre de l'alésage (ouverture) 53.6 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Essence du bois en latin Non applicable
- Certification du bois (liste) Non applicable
- Zone climatique de provenance de bois Non applicable
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 6
- nombre d'unités 6
- EAN/Gencode 3414970710048
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Plaque Céliane Métal 2x3 postes - finition Tungstène
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel