Plaque Céliane Métal 2 postes - finition Alu Snake

Céliane, une plaque Collection Métal aux alliages brillants pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Plaque de couleur Céliane 2 postes
    A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
  • Collection Métal : des alliages brillants et remarquables pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires
  • Finiton Alu Snake
  • Montage horizontal ou vertical

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    2
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    2
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    4
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Anodisé/oxydé
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Aluminium
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    161mm
  • Hauteur
    82mm
  • Profondeur
    8.5mm
  • Diamètre de l'alésage (ouverture)
    53.6mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414970449313