Voyant de balisage autonome Céliane éclairage circulaire par LED bleue

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

57,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Voyant de balisage autonome Céliane
    - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
  • Alimentation 230V~
  • Eclairage circulaire par LED bleu en mode veille - Autonomie : 1h maximum
  • Livré avec enjoliveur opalescent avec bague titane

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

S'allume automatiquement en cas de coupure (LED blanche)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Source lumineuse LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Douille Sans
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Couleur du boîtier/corps Gris
  • Type de couverture Plaque/disque
  • Matériau de la verrine Plastique opalin
  • Adapté à un montage en saillie Oui
  • Avec boîte d'encastrement Non
  • Orientable Non
  • Appareillage Transformateur électronique
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Puissance de lampe acceptée 2-2 W
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur/profondeur 45 mm
  • Longueur 43.6 mm
  • Diamètre 53 mm
  • Largeur d'encastrement 40 mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement 32.7 mm
  • Longueur d’encastrement 32.7 mm
  • Diamètre d'encastrement 53 mm
  • Type de connexion Borne à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -5-35 °C
  • Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) LR6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Cadmium
  • Nombre de Pack 1 2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 4
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 20 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode 3245060676537

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction