Commande filaire tactile BUS KNX Céliane avec 4 touches - verre Kaolin
Céliane, une commande tactile BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, permettant de prendre en charge de nombreuses fonctions, complète prête à installer
481,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commande tactile BUS KNX Céliane 4 touches
- Livrée complète avec plaque tactile version Verre Kaolin - Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
- Personnalisation par pictos possible sur demande
- Tension d’alimentation : 29V= sur BUS KNX
- 2 modules
Les + installation
Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrées avec connecteur pour repiquage)
Les + utilisation
Permet la commande d’éclairage (on/off, variation, scénario, forçage), des volets roulants (montée, descente, stop), des stores et autres récepteurs
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.996 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000087130EN-2.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE07602AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE05504AC_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07902AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Oui
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Radio bidirectionnelle Non
- Mode de pose Saillie
- Avec protection contre le vol/démontage Non
- Couplage au bus inclus Non
- Nombre de points d'actionnement 4
- Nombre de touches 4
- Avec affichage LED Oui
- Avec champ d'inscription Non
- Avec affichage Non
- Matériau Verre
- Qualité du matériau Autre
- Finition Autre
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9016
- Transparent Non
- Avec thermostat d'ambiance Non
- Avec capteur infrarouge Non
- Classe de protection (IP) IP21
- EAN/Gencode 3414970307934
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel