Interrupteur à badge Céliane 230V 50Hz à 60Hz

Céliane, un interrupteur à badge à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

96,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Interrupteur à badge Céliane
  • Equipé d'une temporisation de 30 secondes après le retrait du badge
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
  • Possibilité de l'associer au poussoir d'appel référence 067560
  • A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue Inter à badge

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • En multiposte, se monte en entraxe 71mm

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de commutation Va-et-vient
  • Type de commande Carte hôtel
  • Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
  • Nombre de modules 2
  • Interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation À clipser
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Autre
  • Numéro RAL (équivalent) 7016
  • Couleur de l'opérateur de commutation Autre
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Oui
  • Fonction d'éclairage Orientation
  • Type d'éclairage Lampe à incandescence
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Tension nominale 230 V
  • Calibre 2 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes 2 AX
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Largeur d'appareil 45 mm
  • Hauteur d'appareil 45 mm
  • Profondeur d'appareil 36 mm
  • Profondeur d'encastrement 20 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
  • Temperature de stockage -10-55 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Section de câble 2.5-2.5 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • EAN/Gencode 3245060675639

Interrupteur à badge Céliane 230V 50Hz à 60Hz

À associer