Actionneur MyHOME_Up Céliane avec commande intégrée pour volets motorisés

  • Ref. 0 675 57
  • MyHOME Up
  • LEGRAND

Céliane, un actionneur avec commande BUS pour volets roulants pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

126,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Actionneur avec commande intégrée Céliane BUS pour le pilotage d'un moteur
    - A associer à un support universel Batibox, une bague, de 2 enjoliveurs simples et une plaque Céliane
  • Fonctions :
    - stop, montée, descente
    - rappel d'un niveau d'ouverture/fermeture précédemment mémorisé
    - enregistrement d'un niveau d'ouverture/fermeture par auto apprentissage direct sur la commande
  • Puissance maximum du moteur : 460W, 230V~
  • Pilotage de moteurs par interblocage logique des relais ou par envoi d'impulsions
  • Pilotage selon différents ordres : montée, descente ou % d'ouverture

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Retour d'état de position : fermé, ouvert, niveau de position intermédiaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Autre
  • Mode de pose Encastré
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Avec affichage LED Oui
  • Avec champ d'inscription Non
  • Avec affichage Non
  • Transparent Non
  • Avec thermostat d'ambiance Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Adressable Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Objet connecté Non
  • Mode de commande SCS
  • Pilotable à la voix Oui
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Oui
  • Fonction d'usage du produit Gestion des ouvrants
  • EAN/Gencode 3245060675578