Sonde pour gestion de température MyHOME_Up Céliane

  • Ref. 0 674 58
  • MyHOME Up
  • LEGRAND

Céliane, une sonde de contrôle de température pour chauffage et climatisation BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

110,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Sonde Céliane BUS
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • Plage de réglage de 3°C à 40°C
  • Avec 2 voyants LED :
    - vert : indique le fonctionnement correct de la sonde
    - jaune : indique l'état des actionneurs

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet de contrôler la température ambiante journellement en hiver comme en été

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Aucune commande de régulation ne prend place sur la face de la sonde, ce qui la destine tout particulièrement à des applications dans des ERP compte tenu précisément de cette caractéristique de construction qui évite toute manoeuvre inopinées ou accidentelles

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Borne
  • Plage de mesure
    3-40°C
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060674588

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations