Sonde Céliane pour thermostat modulaire référence 003840
Céliane, une sonde pour thermostat à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Sonde Céliane à raccorder au thermostat modulaire référence 003840
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Recommandations / restrictions d’usages
- Doit être placée à 1,5m du sol
- La distance entre le thermostat et la sonde ne doit pas dépasser 50m
- Utilisation en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- FT00656EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00656FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 292283-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'alimentation électrique Sans
- Raccordement 2-fils intégral
- Avec récepteur Oui
- Capteur externe Non
- Présence d'une résistance anticipatrice Sans
- Caractéristique de réglage Autre
- Différence ajustable Non
- Température affichée Non
- Avec indication du bruit Non
- Type de capteur Capteur de résistance
- Mode de pose Encastré
- Nombre de modules 2
- Avec affichage Non
- Avec raccord d’eau Non
- Tension max. contacts 250 V
- Classe de protection (IP) IP41
- Antidéflagration Non
- Couleur Autre
- Hauteur 45 mm
- Largeur 45 mm
- Profondeur 47 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
- Temperature de stockage -10-60 °C
- EAN/Gencode 4010957674083
Sonde Céliane pour thermostat modulaire référence 003840
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main