Prise HD15 femelle et jack 3,5mm pré-connectorisée Céliane
Céliane, une prise audio vidéo à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
105,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise HD15 femelle et jack 3,5mm pré-connectorisée Céliane
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane - Equipée de connecteurs femelles et de 15cm de câble pour raccordement rapide à des cordons HDMI standards avec fiches mâles
- Longueur maximum entre 2 prises : 15m
- Résolution vidéo VGA à UXGA
Les + installation
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
Permet la transmission de flux vidéo analogiques et audio entre une source (ordinateur) et un récepteur compatible (vidéoprojecteur, TV, écran informatique)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.672 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000080259FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme seul
- Utilisation D-Sub 15 pôles
- Bague de support Non
- Avec protection contre la poussière Non
- Avec volet de protection Non
- Direction de sortie Droit
- Finition des contacts Femelle
- Champ d'inscription Sans champ d'inscription
- Avec impression Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition de la surface Mat
- Couleur Incolore
- Transparent Non
- Type de fixation À clipser
- Nombre de modules 2
- Avec jacks/coupleurs Oui
- Adapté au nombre de jacks/coupleurs 2
- Serre cable Non
- Jacks blindés Non
- Boîtier blindé Non
- Domino Non
- Avec éclairage Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 45.05 mm
- Hauteur d'appareil 45.05 mm
- Profondeur d'encastrement 25.5 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- EAN/Gencode 3245060673765
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Prise HD15 femelle et jack 3,5mm pré-connectorisée Céliane
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel