Prise audio jack 3,5mm Céliane

Céliane, une prise audio à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

69,62

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise audio jack 3,5mm Céliane
  • A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet d'établir des liaisons audio

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Mécanisme seul
  • Utilisation Jack
  • Bague de support Non
  • Avec protection contre la poussière Non
  • Avec volet de protection Non
  • Direction de sortie Droit
  • Finition des contacts Femelle
  • Champ d'inscription Sans champ d'inscription
  • Avec impression Non
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Incolore
  • Transparent Non
  • Type de fixation À clipser
  • Nombre de modules 2
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
  • Serre cable Non
  • Jacks blindés Non
  • Boîtier blindé Non
  • Domino Non
  • Avec éclairage Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP40
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Largeur d'appareil 45.05 mm
  • Hauteur d'appareil 45.05 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
  • Profondeur d'encastrement 23.8 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • EAN/Gencode 3245060673185

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction