Interrupteur pour volets motorisés Céliane MyHOME Play avec neutre

  • Ref. 0 672 63
  • LEGRAND

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

  • MyHOME® Play
    - variateurs récepteurs pour lumières, interrupteurs récepteurs pour volets
    - Commande locale individuelle, raccordée en 230 V~ au moteur qu’elle pilote
    - Récepteur radio intégré
    - Peut être commandé par des commandes Sans Fil radio (émetteurs), de type commande de volet, commande 4 scénarios, télécommandes
    - Alimentation 230 V~, phase + neutre - LED d’indication d'état
  • Interrupteurs récepteurs radio avec neutre pour volet motorisé 1 x 500 VA
    - Commande locale individuelle, raccordée en 230 V~ au moteur qu’elle pilote
    - Récepteur radio intégré
    - Peut être commandé par des commandes Sans Fil radio (émetteurs), de type commande de volet, commande 4 scénarios, télécommandes
    - Alimentation 230 V~, phase + neutre
    - LED d’indication d'état
  • Possibilité d’orientation de lamelles par appui longVersion Céliane
  • 2 modules
  • A équiper d'enjoliveurs Céliane, d'une plaque Céliane et d'un support

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Oui
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Sans
  • Mode de pose Encastré
  • Largeur en nombre de modules 2
  • Commande sur site/commande manuelle Oui
  • Avec affichage LED Oui
  • Puissance de coupure max. 500 W
  • Adapté à une charge C Non
  • Nombre max. de sorties de commutation 2
  • Calibre 2 A
  • Tension de fonctionnement normale 100-240 V
  • Différentes phases connectables Non
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Possibilité d'extension modulaire Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3245060672638