Détecteur de mouvements BUS Céliane ( présence et luminosité ) pour espace de travail avec poussoir
Céliane, un détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
135,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur automatique BUS Céliane avec bouton-poussoir intégré, capteur de présence double technologie IR passif et ultrasons et capteur de luminosité, idéal pour espace de travail
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane - Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage - Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable
- Portée 8m pour une hauteur d'installation de 1,2m - IP41 - Consommation 0,5W en veille
- 2 modules
- Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872
Avantages
- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Installation dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix MyHome (p.576 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix enjoliveurs pour détecteurs de mouvements et commandes tactiles (p.616 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p78 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.611 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00001844-EN.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ST-00001844-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000077070EN-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ST-00001844-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000077070FR-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Détecteur de mouvement
- Mode de pose Encastré
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Interconnectable Oui
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Protection au ras du mur Oui
- Hauteur de montage 1.2 m
- Largeur de portée max. 3 m
- Longueur de portée max. 8 m
- Champ de détection de diamètre au sol 6 m
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Spécial animaux Non
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Commutateur de sélection Non
- Durée de marche min. 30 s
- Durée de marche max. 256 min
- Angle de détection horizontal 0-180 °
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060672263
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Détecteur de mouvements BUS Céliane ( présence et luminosité ) pour espace de travail avec poussoir
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel