Détecteur de mouvements BUS Céliane ( présence et luminosité ) pour lieux de passage

Céliane, un détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

116,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Détecteur automatique BUS Céliane avec capteur de présence IR passif et capteur de luminosité, idéal pour lieux de passage
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage - Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable
  • Portée 8m pour une hauteur d'installation de 1,2m - IP41 - Consommation 0,3W en veille
  • 2 modules
  • Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Installation dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Détecteur de mouvement
  • Mode de pose Encastré
  • Régulation de la lumière Oui
  • Commande HVAC Non
  • Interconnectable Oui
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Protection au ras du mur Oui
  • Hauteur de montage 1.2 m
  • Largeur de portée max. 3 m
  • Longueur de portée max. 8 m
  • Champ de détection de diamètre au sol 6 m
  • Sensibilité ajustable Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Spécial animaux Non
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
  • Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP41
  • Commutateur de sélection Non
  • Durée de marche min. 30 s
  • Durée de marche max. 256 min
  • Angle de détection horizontal 0-180 °
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • EAN/Gencode 3245060672256

Profil Environnemental Produit

Détecteur de mouvements BUS Céliane ( présence et luminosité ) pour lieux de passage

À associer