Commande Sans Fil MyHOME Play simple ON et OFF pour lumière Céliane
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- MyHOME® Play - commandes Sans Fil (émetteurs) pour lumières
- Commandes Sans Fil pour 1 fonction ON/OFF lumière
- Permettent d’émettre un ordre à un ou plusieurs interrupteurs récepteurs radio
- Peuvent être utilisées comme va-et-vient, ou commande de groupe - Commandes simples radio on/off pour lumières
- Commandes Sans Fil pour 1 fonction ON/OFF lumière
- Peuvent être utilisées comme va-et-vient, ou commande de groupe
- Permettent d’émettre un ordre à un ou plusieurs interrupteurs récepteurs radio - Alimentation par pile 3 V type CR2032 fournie
- A équiper d'enjoliveur Céliane et d'une plaque Céliane
- Livrée avec support
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F02034FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02034EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06906AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE06903AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Fréquence radio 2450 MHz
- Système Rollingcode Oui
- Longueur de code (bit) 1016
- Couverture 150 m
- Nombre de commandes 6
- Avec émetteur radio manuel Oui
- Contact à poussoir radio encastré Non
- Contact à poussoir radio en saillie Oui
- Avec codeur radio Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Couvercle de protection du clavier Non
- Alimentation en courant Pile non-rechargeable
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3.3 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- EAN/Gencode 3414970421470
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main