Commande 4 scénarios MyHOME_Up Céliane - blanc
Céliane, une commande BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
173,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commande BUS 4 scenarios Céliane livrée avec enjoliveur blanc
- A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane - Permet de lancer 4 scenarios gerés dans l'App. MyHOME_Up
- Alimentation par BUS SCS : 27V=
Avantages
- Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up
Les + installation
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
Permet de programmer ou activer 4 ambiances différentes réunissant des actions du système d'automatisation lumières/volets, de gestion de la température et/ou de diffusion sonore
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.611 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix MyHome (p.576 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- MQ00288-c-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MQ00288-c-FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MQ00288-c-EN.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- U3973B.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice U3973C Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Non
- Mode de pose Encastré
- Avec protection contre le vol/démontage Non
- Couplage au bus inclus Oui
- Nombre de points d'actionnement 4
- Nombre de touches 4
- Avec affichage LED Oui
- Avec champ d'inscription Oui
- Avec affichage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec thermostat d'ambiance Non
- Avec capteur infrarouge Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 55 mm
- Largeur 45 mm
- Hauteur 45 mm
- Profondeur 27 mm
- Résistance aux chocs (IK) Autre
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Fréquence 0-0 Hz
- Consommation en veille 9 mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 0.34-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Adressable Oui
- Objet connecté Non
- Mode de commande SCS
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Fonction d'usage du produit Système de commande et de contrôle
- EAN/Gencode 3245060672171
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main