Céliane, un parafoudre à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Parafoudre Céliane 16A 250V~ - 50Hz à 60Hz
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane - Caractéristiques :
- Courant nominal de décharge (In) : 1,5kA
- Courant maximal admissible (Imax) : 6kA
- Niveau de protection (Up) : L-N : 1kV
- Tension à circuit ouvert (Uoc) : 3kV - Uc L-N : 255V~ - Se couple à une ou plusieurs prises de courant
- Conforme à la norme NF EN 61 643-11
- Signalisation de la protection par voyant :
- vert : parafoudre en état de fonctionnement
- rouge : module du parafoudre à remplacer
Les + installation
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
Pour l'alimentation informatique ou électronique dans une installation déjà protégée par parafoudre en tableau - Permet de protéger jusqu'à 5 socles de prises (ou 10 si 2 socles par boîte)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.666 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choisir son parafoudre et sa protection associée édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.516 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (caractéristiques et installation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00536FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08629AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale AC 230V
- Tension nominale DC 230V
- Tension max de régime permanent 250V
- Tension continue la plus élevée CC 250V
- Courant de charge nominal 16A
- Courant de décharge nominal (8/20) (L-N) 1kA
- Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE) 1.5kA
- Niveau de protection 1kV
- Niveau de protection L-N 1kV
- Niveau de protection L-PE/N-PE 1kV
- Nombre de pôles 6
- Mode de pose Saillie/encastré
- Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 2.5mm²
- Section de conducteur flexible max. (fil fin) 2.5mm²
- Avec contact de signalisation à distance Non
- Signalisation au niveau de l'appareil Optique
- Classe d'essai type 3 Non
- Avec filtre anti-parasites Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 45mm
- Hauteur 45mm
- Profondeur 44mm
- Profondeur d'encastrement 32.5mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -20-60°C
- Type de connexion Borne à vis
- EAN/Gencode 3245060671938
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Parafoudre Céliane 16A 250V 50Hz à 60Hz
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste