Sortie de cable Céliane bornes automatiques face avant livrées avec serre-câbles

Céliane, une sortie de câble à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

35,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Sortie de câble Céliane
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • Livrée avec serre-câbles
  • Equipée de 4 bornes (1,5mm²) automatiques traversantes pour un raccordement facile des appareils en face avant

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
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
  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Autre
  • Technique de raccordement
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060671839

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Sortie de cable Céliane bornes automatiques face avant livrées avec serre-câbles

À associer