Prise rasoir Céliane 230V 50Hz à 60Hz

Céliane, une prise rasoir à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

80,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise rasoir Céliane
    - A associer à un enjoliveur et une plaque Céliane
    - Livrée avec support
  • Protégée contre les surcharges et courts-circuits par relais thermique incorporé limitant à 20VA la puissance disponible
  • Equipée d'un transformateur de séparation de circuit pour isoler l'utilisateur du réseau électrique
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz et sortie 120VA à 230VA
  • Conforme aux normes EN 60742 et EN 61558-2-5

Les + installation

Raccordement par bornes automatiques

Les + utilisation

L'introduction de la fiche déclenche l'alimentation du transformateur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Utiliser boîte d'encastrement Batibox profondeur 50mm référence 080155 ou 2x080151 en maçonnerie et référence 080052 en cloison sèche

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Mécanisme seul
  • Nombre de modules 5
  • Mode de pose Encastré
  • Avec volet de protection Non
  • Tension commutable Non
  • Tension nominale valeur basse 120 V
  • Tension nominale valeur haute 230 V
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Largeur d'appareil 75.4 mm
  • Hauteur d'appareil 154.2 mm
  • Profondeur d'appareil 50.8 mm
  • Avec boîte d'encastrement Non
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 50 mm
  • Profondeur d'encastrement 40.6 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP24
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
  • Temperature de stockage -5-50 °C
  • Type de tension AC
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Borne automatique
  • EAN/Gencode 3245060671594

Certificats et agréments

Prise rasoir Céliane 230V 50Hz à 60Hz

À associer