Détecteur de mouvements toutes lampes 3 fils Céliane 2000W avec neutre

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

133,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Détecteur 3 fils 2000W avec Neutre Céliane
  • Puissance acceptée par types de lampes :
    - LEDs et fluocompactes : 0W à 250W
    - LEDs, CFLs, halogène, tubes fluorescents avec ballast ferromagnétique ou électronique : 0VA à 1000VA
    - Halogènes 230V, incandescent : 0W à 2000W
  • Réglage de la temporisation de 5 secondes à 30 minutes - Réglage du seuil de luminosité de 5lux à 1275lux - Détection par infrarouge
  • Consommation en veille : 0,2W
  • A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Compatible avec toutes les lampes du marché

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Possibilité de mettre jusqu'à 10 détecteurs en parallèle

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Détecteur de mouvement
  • Avec interface DALI Non
  • Régulation de la lumière Oui
  • Commande HVAC Non
  • Arrêt forcé Non
  • Spécial animaux Non
  • Protection au ras du mur Oui
  • Avec détection du champ arrière Non
  • Interconnectable Non
  • Hauteur de montage optimale 1.2 m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
  • Commutateur de pontage Non
  • Largeur de portée max. 6 m
  • Longueur de portée max. 8 m
  • Champ de détection de diamètre au sol 6 m
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Commandable à distance Oui
  • Télécommande fournie Non
  • Sensibilité ajustable Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Avec voyant Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Mode de pose Encastré
  • Type de connexion Borne à vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Autre
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP41
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Type de tension AC
  • Fréquence 47-63 Hz
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Durée de marche min. 5 s
  • Durée de marche max. 30 min
  • Angle de détection horizontal 180-180 °
  • Luminosité de déclenchement 5-1275 lx
  • Puissance de coupure max. 1000 W
  • Température -5-45 °C
  • Courant de démarrage max. 8.5 A
  • Courant de veille 8.5 mA
  • Commande auxiliaire possible Oui
  • Fonction d'alarme Non
  • Avec capteur acoustique Non
  • Largeur 45 mm
  • Hauteur 45 mm
  • Profondeur 35 mm
  • Profondeur d'encastrement 35 mm
  • Avec câble de raccordement Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
  • Interrupteur automatique Oui
  • EAN/Gencode 3245060670993

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments