Commande auxiliaire Céliane pour télévariateurs modulaires références 003660 et 003671

Céliane, une commande pour télévariateur à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

93,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Commande auxiliaire Céliane pour télévariateurs modulaires référence 003660 ou 003671
    - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
  • A équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque Céliane

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet la commande de télévariateurs modulaires référence 003660 ou 003671

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Composition Mécanisme seul
  • Contrôle d'app via Bluetooth Non
  • Cablage en série Non
  • Commande auxiliaire possible Non
  • Mémoire de valeurs de luminosité Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
  • Utilisable avec un détecteur de présence Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
  • Commande radio possible Non
  • Commande infrarouge possible Oui
  • Mode de pose Support de module
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Transparent Non
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Tension nominale (Un) 27-27 V
  • Fréquence 0-0 Hz
  • Tension de commande 0-27 V
  • Largeur d'appareil 40.5 mm
  • Hauteur d'appareil 50 mm
  • Profondeur d'appareil 40.2 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Profondeur d'encastrement 34.2 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
  • Temperature de stockage -5-45 °C
  • Type de tension AC
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • EAN/Gencode 3245060670894

Commande auxiliaire Céliane pour télévariateurs modulaires références 003660 et 003671

À associer