Lampe autonome débrochable Céliane
Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
57,51 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Lampe autonome débrochable Céliane
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane - Alimentation 230V~
- Extraction de la lampe par simple pression
- Lors de l'extraction de son socle, la lampe s'allume automatiquement et peut être utilisée comme une torche (avec bouton O/I)
- Autonomie : 2h en utilisation
Les + installation
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
En cas de coupure secteur, la lampe s'allume automatiquement
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.661 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1010 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02058EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02058FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07949AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Fonction Éclairage d'évacuation
- Type de pictogramme Autre
- Pictogramme inclus Non
- Système de contrôle Autre
- Convient pour la mise en veille Oui
- Convient pour une utilisation en continue Non
- Avec interrupteur à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
- Type de batterie NiMh
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Nombre de lampes/modules 1
- Douille Autre
- Nombre de têtes de luminaire 1
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Noir
- Matériau de la verrine Plastique opalin
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Appareillage Non requis
- Appareil de commande échangeable Non
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Régulation constante du flux lumineux Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Flux lumineux utile 19 lm
- Flux lumineux en mode veille 5 lm
- Temps d'opération nominal 1-1 h
- Largeur 45 mm
- Hauteur/profondeur 44 mm
- Longueur 45 mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement 31.5 mm
- Type de câblage Terminaison
- Section de conducteur 1.5 mm²
- Type de connexion Raccordement à vis
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -5-35 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Maintien du cable Non applicable
- Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
- Mode de commande Non applicable
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Non
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 10 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414970487155
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Lampe autonome débrochable Céliane
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel