Grille de protection standard IK10 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66

  • Ref. 0 626 90
  • LEGRAND

Accessoire d'installation pour bloc d'éclairage de sécurité

72,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65
  • Pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 d'évacuation et d’ambiance à LEDs
  • Grille en fils d'acier de couleur inox - Fixation sur l'axe du produit
  • Résistance aux chocs : 20 joules
  • Trous de fixation aux 4 côtés

Les + installation

Fixation sur poteau rond facile grâce aux fixations sur l'axe

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Panier de protection
  • Couleur Gris
  • Matériau Acier
  • Longueur 320 mm
  • Largeur 159 mm
  • Hauteur 124 mm
  • EAN/Gencode 3245060626907