Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65

  • Ref. 0 626 83
  • LEGRAND

Accessoire d'installation pour bloc d'éclairage de sécurité

326,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65
  • Résistance aux chocs : 20 joules
  • Trous de fixation aux 4 côtés

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Panier de protection
  • Couleur Gris
  • Matériau Acier inoxydable (inox)
  • Longueur 574.5 mm
  • Largeur 406 mm
  • Hauteur 313 mm
  • EAN/Gencode 3414970613127