- Accueil
- Pro
- Produits
- Sécurité, communication et réseau
- Eclairage de sécurité
- Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES, BAEH, BAPI…)
- BAEH saillie à LEDs 8lm 5h IP43 IK07 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation
BAEH saillie à LEDs 8lm 5h IP43 IK07 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation
Ref. 0 626 50
LEGRANDBloc Autonome d’Eclairage d’Habitation permettant l’évacuation des bâtiments d’habitation : copropriétés et autres bâtiments résidentiels
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
- Reçoit l'étiquette de signalisation repositionnable ref: 061210
- Installable directement sur la patère des anciens blocs Legrand installés depuis 1998.Encastrable avec l'accessoire ref: 062694, éclairage par la tranche ref: 062675 et suspension ref: 062677
- BAEH pour bâtiment d'habitation à faible consommation (0,5W).
- La passerelle de configuration ref:088240 et l'application Legrand Close Up permettent de:
- Visualiser les paramètres du bloc
- Régler l'heure des tests
- Visualiser le défaut - Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation
Avantages
- Permet de la visualisation de son état et sa localisation sur plan à tout instant sur le logiciel de supervision LVS2 ref: 062602.
- Installation optimisée pour la rénovation
- Reprise des trous de fixation existants
Les installation
Installable directement sur la patère des anciens blocs installés depuis 1998
Les utilisation
Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision LVS2 référence 062602 : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- Fiche_Technique_S000104014FR-1.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose En saillie et encastré
- Type de pictogramme Autre
- Pictogramme inclus Non
- Système de contrôle Auto-test automatique
- Convient pour la mise en veille Oui
- Avec interrupteur à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
- Type de batterie NiMh
- Source lumineuse LED non interchangeable
- Source lumineuse fournie Oui
- Douille Autre
- Nombre de têtes de luminaire 1
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Numéro RAL du boîtier 9003
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de la verrine Plastique transparent
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 207-253 V
- Courant nominal 2.8-3.5 mA
- Appareillage Driver LED courant constant
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Classe de protection (IP) IP43
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Puissance du système 0.5 W
- Flux lumineux utile 8 lm
- Flux lumineux en mode veille 3 lm
- Température de couleur 5600-5700 K
- Temps d'opération nominal 5-5 h
- Largeur 125 mm
- Hauteur/profondeur 45 mm
- Longueur 225 mm
- Largeur d'encastrement 160 mm
- Hauteur/profondeur d'encastrement 55 mm
- Longueur d’encastrement 275 mm
- Nombre de pôles 4
- Section de conducteur 2.5 mm²
- Type de connexion Raccordement à vis
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-50 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Consommation en veille 3 mA
- Durée de vie estimée de l'ampoule 90000 h
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Maintien du cable Non applicable
- Attache/serre-cable compatible avec Non applicable
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Oui
- Objet connecté Oui
- Moyen de pilotage Configurateur
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- EAN/Gencode 3414971405059
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Services
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
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
À associer
Avec BAEH saillie à LEDs 8lm 5h IP43 IK07 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation
![Grille de protection standard IK10 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66](/sites/default/files/ecat/th_LG-062690-WEB-R.jpg)
Grille de protection standard IK10 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66
Ref. 0 626 90
![Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche](/sites/default/files/ecat/th_LG-061210-WEB-R.jpg)
Etiquette de signalisation d'évacuation repositionnable et recyclable avec flèche
Ref. 0 612 10
![Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche BAES et LSC IP43](/sites/default/files/ecat/th_LG-062675-WEB-R.jpg)
Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche BAES et LSC IP43
Ref. 0 626 75
![Grille de protection renforcée IK20 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 à LEDs](/sites/default/files/ecat/th_062692-LEGRAND-1000.jpg)
Grille de protection renforcée IK20 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66 à LEDs
Ref. 0 626 92
![Cadre d'encastrement pour installation des blocs autonomes et LSC en ras de plafond](/sites/default/files/ecat/th_LG-062694-WEB-R.jpg)
Cadre d'encastrement pour installation des blocs autonomes et LSC en ras de plafond
Ref. 0 626 94
Vous aimerez aussi
Avec BAEH saillie à LEDs 8lm 5h IP43 IK07 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube