Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable
Koro, hublot étanche permettant un éclairage optimal en résidentiel comme en tertiaire
56,87 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Hublot rond étanche Koro - IP54 - IK08
- Classe II
- Auto-extinguibilité 850°C 30 secondes
- Diffuseur polycarbonate monté sur charnières - Douille en porcelaine montée sur réflecteur (système basculant et extractible)
- Livré avec un embout Plexo non monté - Ouverture réversible droite ou gauche
Avantages
- Nos luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiantenominale ta = 25°C (norme NF EN 60 598 - 1 luminaires)
Les + installation
Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E -Raccordement en terminal (latéral ou par le fond) ou en passage - Installation : Au plafond, en saillie Au mur, en saillie
Les + utilisation
Applications : Eclairage intérieur et extérieur • Escalier, couloir, cave • Parking
Recommandations / restrictions d’usages
- Complet avec couronne de finitionclipsable (référence 062425 + 062449)
Information sur la gamme
Koro, hublot étanche permettant un éclairage optimal dans les lieux publics et en environnements sévères
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.796 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000092755FR_1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064AC511 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage mural Oui
- Adapté pour le montage suspendu Non
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Adapté à un montage encastré Non
- Adapté à un montage en saillie Oui
- Montage en ligne continue possible Non
- Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR
19) Non - Source lumineuse Lampe à incandescence
- Source lumineuse fournie Oui
- Nombre de lampes/modules 1
- Douille E27
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de la verrine Plastique opalin
- Finition du paralume Sans
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 110-230 V
- Courant nominal 435-909 mA
- Appareillage Non requis
- Appareillage fourni Non
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation LineSwitch Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation RF Non
- Variation Sine Wave Reduction Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Non
- Pas de variation Oui
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Répartition lumineuse Asymétrique
- Angle de faisceau Faisceau très extensif
80° - Emission de lumière Direct
- Classe de protection (IP) IP54
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -10-40 °C
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Avec détecteur de mouvement Non
- Avec détecteur crépusculaire Non
- Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
- Avec grilles d'aération Non
- Puissance de lampe acceptée 100-100 W
- Puissance du système 100 W
- Flux lumineux utile 1200 lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur 2700-2700 K
- Indice de rendu des couleurs CRI 90-100
- Largeur 261 mm
- Hauteur/profondeur 118 mm
- Longueur 264 mm
- Diamètre 261 mm
- Longueur d’encastrement 264 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060624279
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main