Hublot rond étanche Koro pour lampe E27

  • Ref. 0 624 25
  • Koro
  • LEGRAND

Koro, hublot étanche permettant un éclairage optimal , installation au plafond ou en saillie au mur, en intérieur ou en extèrieur

52,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Hublot rond étanche Koro - IP54 - IK08
  • Classe II
  • Auto-extinguibilité 850°C 30 secondes
  • Diffuseur polycarbonate monté sur charnières - Douille en porcelaine montée sur réflecteur (système basculant et extractible)
  • Livré avec un embout Plexo non monté - Ouverture réversible droite ou gauche

Avantages

  • Nos luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiante nominale ta = 25°C (norme NF EN 60 598 - 1 luminaires)

Les + installation

Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E -Raccordement en terminal (latéral ou par le fond) ou en passage - Installation : Au plafond, en saillie Au mur, en saillie

Les + utilisation

Pour lampe à culot E27 70W maximum en halogène, 20W maximum en fluocompact ou 12W LED - Applications : Eclairage intérieur et extérieur • Escalier, couloir, cave • Parking

Information sur la gamme

Koro, hublot étanche permettant un éclairage optimal dans les lieux publics et en environnements sévères

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Montage mural Oui
  • Adapté pour le montage suspendu Non
  • Adapté à un montage au plafond Oui
  • Adapté à un montage encastré Non
  • Adapté à un montage en saillie Oui
  • Montage en ligne continue possible Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19) Non
  • Source lumineuse Lampe à incandescence
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Nombre de lampes/modules 1
  • Douille E27
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Couleur du boîtier/corps Blanc
  • Matériau de la verrine Plastique opalin
  • Finition du paralume Sans
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 110-230 V
  • Courant nominal 304-636 mA
  • Appareillage Non requis
  • Appareillage fourni Non
  • Variation 0-10V Non
  • Variation 1-10V Non
  • Variation DALI Non
  • Variation DMX Non
  • Variation DSI Non
  • Variation par potentiomètre (intégré) Non
  • Variation LineSwitch Non
  • Variation système propriétaire constructeur Non
  • Variation modulation de tension secteur Non
  • Variation par coupure de fin de phase Non
  • Variation par coupure de début de phase Non
  • Variation programmable Non
  • Variation RF Non
  • Variation Sine Wave Reduction Non
  • Variation Touch and Dim Non
  • Variation Zigbee Non
  • Variation avec bouton-poussoir Non
  • Pas de variation Oui
  • Elément de distribution de lumière Diffuseur
  • Répartition lumineuse Asymétrique
  • Angle de faisceau Faisceau très extensif 80°
  • Emission de lumière Direct
  • Classe de protection (IP) IP54
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Classe de protection II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -10-40 °C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence Non
  • Avec détecteur de mouvement Non
  • Avec détecteur crépusculaire Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
  • Avec grilles d'aération Non
  • Puissance de lampe acceptée 70-70 W
  • Puissance du système 70 W
  • Flux lumineux utile 985 lm
  • Couleur de la lumière Blanc
  • Température de couleur 2700-2700 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI 90-100
  • Largeur 261 mm
  • Hauteur/profondeur 118 mm
  • Longueur 264 mm
  • Diamètre 261 mm
  • Longueur d’encastrement 264 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • EAN/Gencode 3245060624255

Plug in photométrique (Sarlam)

Profil Environnemental Produit