Hublot rond étanche pour lieux publics Koro pour lampe E27
- Ref. 0 624 15
- Koro
- LEGRAND
Koro, hublot étanche permettant un éclairage optimal dans les lieux publics et en environnements sévères
98,44 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Hublot rond étanche Koro - IP54 - IK09
- Blanc - Classe II
- Résistant aux chocs et avec vis antivol - Inviolabilité assurée par couronne de recouvrement
- Diffuseur polycarbonate résistant aux chocs
Avantages
- Nos luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiantenominale ta = 25°C (norme NF EN 60 598 - 1 luminaires)
Les + installation
Installation : Au plafond, en saillie Au mur, en saillie
Les + utilisation
Pour lampe à culot E27 70W maximum en halogène ou 20W en fluocompact ou 100W maximum en incandescent - Pour lieux publics ou environnements sévères - Applications : Eclairage intérieur et extérieur • Escalier, couloir, cave • Parking
Recommandations / restrictions d’usages
- Verrouillage par 2 vis spéciales nécessitant l'outil référence 091945
Information sur la gamme
Koro, hublot étanche permettant un éclairage optimal dans les lieux publics et en environnements sévères
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.796 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000092755FR_1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064AC511 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage mural Oui
- Adapté pour le montage suspendu Non
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Adapté à un montage encastré Non
- Adapté à un montage en saillie Oui
- Montage en ligne continue possible Non
- Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR
19) Non - Source lumineuse Lampe à incandescence
- Source lumineuse fournie Non
- Nombre de lampes/modules 1
- Douille E27
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau de la verrine Plastique opalin
- Finition du paralume Sans
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) 110-230V
- Courant nominal 435-909mA
- Appareillage Non requis
- Appareillage fourni Non
- Variation 0-10V Non
- Variation 1-10V Non
- Variation DALI Non
- Variation DMX Non
- Variation DSI Non
- Variation par potentiomètre (intégré) Non
- Variation LineSwitch Non
- Variation système propriétaire constructeur Non
- Variation modulation de tension secteur Non
- Variation par coupure de fin de phase Non
- Variation par coupure de début de phase Non
- Variation programmable Non
- Variation RF Non
- Variation Sine Wave Reduction Non
- Variation Touch and Dim Non
- Variation Zigbee Non
- Variation avec bouton-poussoir Non
- Pas de variation Oui
- Elément de distribution de lumière Diffuseur
- Répartition lumineuse Asymétrique
- Angle de faisceau Faisceau très extensif
80° - Emission de lumière Direct
- Classe de protection (IP) IP54
- Résistance aux chocs (IK) IK09
- Classe de protection II
- Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
- Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -10-40°C
- Convient pour l'éclairage d'urgence Non
- Avec détecteur de mouvement Non
- Avec détecteur crépusculaire Non
- Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
- Avec grilles d'aération Non
- Puissance de lampe acceptée 100-100W
- Puissance du système 100W
- Flux lumineux utile 985lm
- Couleur de la lumière Blanc
- Température de couleur 2700-2700K
- Indice de rendu des couleurs CRI 90-100
- Largeur 291mm
- Hauteur/profondeur 118mm
- Longueur 291mm
- Diamètre externe 291mm
- Longueur d’encastrement 291mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060624156
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main