Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur clair pour lampe E27

Plexo, hublot étanche permettant un éclairage de balisage optimal en résidentiel comme en tertiaire

50,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Hublot rectangulaire étanche Plexo - IP54 - IK08
  • Socle gris - Classe II - Avec diffuseur clair
  • Auto-extinguibilité 850°C 30 secondes
  • Diffuseur polycarbonate monté sur charnières - Douille montée sur réflecteur (système basculant et extractible)
  • Livré avec un embout Plexo non monté - Ouverture réversible haut ou bas

Avantages

  • Nos luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiantenominale ta = 25°C (norme NF EN 60 598 - 1 luminaires)

Les + installation

Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E -Raccordement en terminal (latéral ou par le fond) ou en passage - Installation : Au plafond, en saillie Au mur, en saillie

Les + utilisation

Pour balisage - Pour lampe à culot E27 55W maximum en halogène, 17W maximum en fluocompact ou 8W LED - Applications : Eclairage intérieur et extérieur • Escalier, couloir, cave • Parking

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Montage mural Oui
  • Adapté pour le montage suspendu Non
  • Adapté à un montage au plafond Oui
  • Adapté à un montage encastré Non
  • Adapté à un montage en saillie Oui
  • Montage en ligne continue possible Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19) Non
  • Source lumineuse Lampe à incandescence
  • Source lumineuse fournie Non
  • Nombre de lampes/modules 1
  • Douille E27
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Couleur du boîtier/corps Gris
  • Matériau de la verrine Plastique opalin
  • Finition du paralume Sans
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 110-230 V
  • Courant nominal 239-500 mA
  • Appareillage Non requis
  • Appareillage fourni Non
  • Variation 0-10V Non
  • Variation 1-10V Non
  • Variation DALI Non
  • Variation DMX Non
  • Variation DSI Non
  • Variation par potentiomètre (intégré) Non
  • Variation LineSwitch Non
  • Variation système propriétaire constructeur Non
  • Variation modulation de tension secteur Non
  • Variation par coupure de fin de phase Non
  • Variation par coupure de début de phase Non
  • Variation programmable Non
  • Variation RF Non
  • Variation Sine Wave Reduction Non
  • Variation Touch and Dim Non
  • Variation Zigbee Non
  • Variation avec bouton-poussoir Non
  • Pas de variation Oui
  • Elément de distribution de lumière Diffuseur
  • Répartition lumineuse Asymétrique
  • Angle de faisceau Faisceau très extensif 80°
  • Emission de lumière Direct
  • Classe de protection (IP) IP54
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Classe de protection II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -10-40 °C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence Non
  • Avec détecteur de mouvement Non
  • Avec détecteur crépusculaire Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
  • Avec grilles d'aération Non
  • Puissance de lampe acceptée 55-55 W
  • Puissance du système 55 W
  • Flux lumineux utile 900 lm
  • Couleur de la lumière Blanc
  • Température de couleur 2700-2700 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI 90-100
  • Largeur 140 mm
  • Hauteur/profondeur 113 mm
  • Longueur 219 mm
  • Longueur d’encastrement 219 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • EAN/Gencode 3245060624002

Profil Environnemental Produit