Verrine de rechange en verre trempé pour baladeuse 75W
- Ref. 0 622 47
- LEGRAND
Accessoire, pour baladeuses professionnelles
32,02 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Verrine de rechange en verre trempé
- Pour baladeuse 75W
- Livrée avec joint de rechange
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.802 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00179FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Répartition lumineuse Asymétrique
- Emission de lumière Direct
- Finition de la grille/du réflecteur Brillant
- Réflecteur perforé Non
- Matériau Verre
- Largeur 87mm
- Hauteur/profondeur 103mm
- EAN/Gencode 3245060622473
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Verrine de rechange en verre trempé pour baladeuse 75W
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main