Baladeuse chantier 24V 75W maximum IP55 avec fiche Hypra droite et cordon longueur 10m
- Ref. 0 622 15
- LEGRAND
Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles
266,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Baladeuse chantier IP55
- 24V - 75W maximum - avec fiche Hypra droite et cordon longueur 10m - Sans pince - Classe III
- Panier rotatif en acier avec revêtement de protection
- Livré avec lampe à filament renforcé pour une meilleure tenue aux chocs
- Poignée caoutchoutée et verrine en verre trempé
Recommandations / restrictions d’usages
- Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230V équipées d'un culot E27
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.802 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00177FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00177FR-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Source lumineuse Autre
- Source lumineuse fournie Oui
- Tension nominale (Un) 24-24 V
- Avec interrupteur Non
- Avec prise CEE Non
- Classe de protection (IP) IP55
- Puissance de lampe acceptée 75-75 W
- Avec cordon de raccordement et prise Oui
- Longueur 262 mm
- Largeur 110 mm
- EAN/Gencode 3245060622152
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Baladeuse chantier 24V 75W maximum IP55 avec fiche Hypra droite et cordon longueur 10m
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main