Baladeuse chantier 230V 75W maximum IP55 avec fiche 2P et cordon longueur 10m
Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles
189,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Baladeuse chantier IP55
- 230V - 75W maximum- avec fiche 2P - 10A - 16A - et cordon longueur 10m - Sans pince - Classe II
- Panier rotatif en acier avec revêtement de protection
- Livré avec lampe à filament renforcé pour une meilleure tenue aux chocs
- Poignée caoutchoutée et verrine en verre trempé
Recommandations / restrictions d’usages
- Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230V équipées d'un culot E27
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.802 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00177FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00177FR-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00177EN-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Source lumineuse Autre
- Source lumineuse fournie Oui
- Tension nominale (Un) 230-250 V
- Avec interrupteur Non
- Avec prise CEE Non
- Classe de protection (IP) IP55
- Puissance de lampe acceptée 75-75 W
- Avec cordon de raccordement et prise Oui
- Longueur 262 mm
- Largeur 110 mm
- EAN/Gencode 3245060622107
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Baladeuse chantier 230V 75W maximum IP55 avec fiche 2P et cordon longueur 10m
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main