Baladeuse domestique 230V 60W compacte IP20 avec fiche 2P et cordon longueur 5m

  • Ref. 0 622 08
  • LEGRAND

Baladeuse, pour éclairer les recoins peu accessibles

79,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Baladeuse domestique compacte - IP20
  • 230V - 60W - Avec fiche 2P - 10A - 16A et cordon longueur 5m - culot E27 - Classe II
  • Cordon caoutchouc type H 05 RNF (2 x 1mm²) - Avec crochet pour suspension - Poignée caoutchoutée
  • Baladeuse petit panier : faible encombrement
  • Panier rotatif avec revêtement de protection

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fonctionne également avec lampes fluocompactes et halogènes 230V équipées d'un culot E27

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Source lumineuse
    Autre
  • Source lumineuse fournie
    Non
  • Tension nominale (Un)
    230-250V
  • Avec interrupteur
    Non
  • Avec prise CEE
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Puissance de lampe acceptée
    60-60W
  • Avec cordon de raccordement et prise
    Oui
  • Longueur
    285mm
  • Largeur
    102mm
  • EAN/Gencode
    3245060622084

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations